Infrared Guided Measurement

From the world leader in thermal technology, FLIR tools enhanced with IGM give you the power of thermal imaging to quickly identify the precise location of potential problems. With IGM, identifying failing components early allows you to work faster, work smarter, and get to the next job.

Travaillez plus rapidement, plus intelligemment

Technologie de mesure guidée par infrarouge (IGM™) Flir

De la part du leader mondial de la technologie thermique, les produits Flir dotés de la technologie IGM vous offrent la puissance de l'imagerie thermique pour identifier rapidement l'emplacement précis des problèmes potentiels. Que vous recherchiez des points chauds indiquant une usure et des défaillances potentielles, ou des points froids indiquant une accumulation d’humidité et des fuites d’air, l’IGM vous aidera à identifier rapidement le problème afin que vous puissiez le résoudre et poursuivre votre travail.

Détectez l’indétectable et prédisez l’imprévisible avec Flir IGM.

Qu’est-ce que la technologie IGM ?

La mesure guidée par infrarouge (IGM) utilise la puissance d’un capteur d’imagerie thermique Flir Lepton® pour vous montrer les différences de température sur votre cible, vous guidant vers l’emplacement précis des problèmes potentiels qui nécessitent des tests ou des investigations supplémentaires.

Sans la technologie IGM, vous travaillez par approximation

Et si vous pouviez identifier en toute sécurité l’emplacement précis d’un problème dans une armoire électrique haute tension ? Ou derrière un mur ? Sous un plancher ? Dans le plafond ? Notre technologie thermique Flir IGM est conçue pour vous faire gagner du temps et vous permettre de travailler au lieu de deviner. Assurez votre sécurité face à des situations potentiellement dangereuses. Sachez par où commencer pour résoudre votre problème !
DM286_High voltage_1130.jpg

Travaillez plus vite, pour plus d’efficacité

Travaillez de façon plus sûre et plus efficace grâce aux outils FLIR bénéficiant de la technologie IGM. Plutôt que d'essayer de deviner la source d'un problème électrique, exploitez la technologie IGM pour identifier précisément le fil ou le fusible qui requiert votre attention. Localiser plus rapidement les problèmes vous permettra de renforcer votre crédibilité.
igm-workFaster-actFaster.jpg

Travaillez plus malin

Le temps, c’est de l’argent, et avec les outils IGM de Flir, vous pouvez effectuer un balayage rapide de la zone de travail, trouver le problème et vous mettre au travail. Désormais, la localisation des fuites et autres problèmes sera la tâche la plus simple de votre journée.
igm-workSmarter-notHarder.jpg

Catégories

Categories listing

@teaser.Title

Flir CM276

929,00 €

Clamp Meter and Thermal Imaging Camera with Meterlink®

@teaser.Title

Flir DM286

989,00 €

Industrial Thermal Imaging Multimeter with IGM™

@teaser.Title

Flir MR265

1 049,00 €

Moisture Meter and Thermal Imager with MSX®

@teaser.Title

Flir MR277

1 549,00 €

Building Inspection System with Moisture Hygrometer & MSX® IR Camera

@teaser.Title

Flir TG165-X

324,00 €

MSX® Thermal Camera

Fast Shipping
@teaser.Title

Flir TG268

459,00 €

24:1 Spot IR Thermal Imaging Camera with Bullseye Laser and Type K Thermocouple

@teaser.Title

Flir TG298

849,00 €

30:1 High Temperature Spot IR Thermal Imaging Camera with Bullseye Laser

@teaser.Title

Flir MR176

1 249,00 €

IGM™ Moisture Meter with Replaceable Hygrometer

@teaser.Title

Flir MR160

749,00 €

IGM™ Moisture Meter