Firefighting Cameras

Caméras thermiques de lutte contre les incendies

Série Kxx

L'avenir des caméras thermiques (TIC) révolutionnaires de lutte contre les incendies de Flir est ici avec les K75 et K85, conçues avec soin et avancées. Ces caméras thermiques sont des outils essentiels qui aident les pompiers à planifier leur attaque, à surveiller la propagation des incendies et à visualiser la scène, le tout avec un soutien constant avant, pendant et après la mission de lutte contre les incendies. 

Top Applications

  • Stratégie d’attaque incendie

  • Navigation dans la fumée

  • Perception de l'environnement

  • Recherche et sauvetage

  • Formation en direct

From $4,999

Voir la série Kxx

Modèles 2024 améliorés

Kx5-Series

Les caméras thermiques Kx5-Series offrent la meilleure qualité d’image et netteté qui soit clairement visible dans les scènes à faible contraste. Cela signifie que les pompiers peuvent améliorer leur perception de la situation et de la profondeur, et naviguer facilement dans les bâtiments fumés pour une recherche et un sauvetage plus efficaces et la localisation de la scène d’incendie.

Top Applications

  • Navigation dans la fumée

  • Perception de l'environnement

  • Stratégie d’attaque incendie

  • Recherche et sauvetage

  • K65 : Conformité NFPA

From $4,099

Voir la Kx5-Series

Caméras thermiques hautes performances

Kx3-Series

Mis à jour pour 2024, ces caméras thermiques Flir offrent une qualité d’image et une netteté encore meilleures, nettement remarquées dans les scènes à faible contraste. Cela signifie que les pompiers peuvent améliorer leur perception de la situation et de la profondeur, et naviguer facilement dans les bâtiments fumés pour une recherche et un sauvetage plus efficaces et la localisation de la scène d’incendie.

Top Applications

  • Naviguer dans la fumée

  • Perception de l'environnement

  • Stratégie d’attaque incendie

  • Recherche et sauvetage

From $3,099

Voir la Kx3-Series

Categories listing

New
@teaser.Title

Flir K85

5 049,00 €

High-Resolution Firefighting TIC, 640 × 480 App-Enabled

New
@teaser.Title

Flir K75

4 599,00 €

Firefighting TIC, 320 × 240 App-Enabled

@teaser.Title

Flir K65

5 499,00 €

NFPA Compliant TIC 320 × 240 (3 Button)

@teaser.Title

Flir K33

2 849,00 €

High-Performance TIC 240×180

@teaser.Title

Flir K2

999,00 €

Compact TIC with MSX®