Caméra thermique compatible avec les applications

Série iXX

Révolutionner les inspections thermiques grâce à l’intelligence basée sur les applications

La série iXX est une nouvelle classe de caméras thermiques alimentées par des applications conçues pour rendre les inspections plus rapides, plus faciles et plus cohérentes, quel que soit le niveau de compétence de votre équipe. Des thermographes expérimentés aux techniciens débutants en imagerie thermique, les caméras iXX simplifient chaque étape du processus : capturer les bonnes données, les partager instantanément et les transformer en informations exploitables.

Conçues sur la plateforme Flir Ace, les i34 et i64 fonctionnent avec des applications développées par Flir, des clients et des développeurs tiers de confiance, afin que votre caméra puisse évoluer en fonction de vos besoins d’inspection. 

Avantages de la série Flir iXX

Nos caméras de la série iXX sont conçues pour transformer les inspections thermiques en flux de travail guidés, connectés et entièrement intégrés. Alimentées par des informations basées sur des applications, elles vous aident à capturer des données cohérentes et de haute qualité, à les partager instantanément et à agir en conséquence, que vous dépannez un seul actif ou que vous redimensionniez les inspections sur plusieurs sites. Chaque caméra thermique de la série iXX associe une conception intuitive à une connectivité puissante, ce qui permet aux équipes de détecter plus facilement les défauts, d’analyser les données et de maintenir des normes de sécurité.

Améliorez la fiabilité des actifs et évitez les temps d’arrêt coûteux grâce à des inspections guidées par des applications que tout le monde peut suivre. La série iXX permet aux utilisateurs de capturer des images thermiques avec des mesures Delta T précises, de comparer les données aux mesures de référence et de détecter les changements avant qu’ils ne deviennent des défaillances. Grâce aux téléchargements automatiques sur nos applications Flir, Assetlink™ et Ignite™, vous pouvez suivre les tendances des actifs, générer des bons de travail et intégrer les résultats à votre système de gestion de la maintenance informatisé (GMAO), sans jamais quitter le terrain.

Réduisez les risques de sécurité et améliorez la prise de décision grâce à l’imagerie thermique haute résolution, aux commandes adaptées aux gants et aux larges champs de vision, parfaits pour inspecter les équipements sous tension à l’aide de fenêtres IR. Utilisez l’application Meterlink® pour capturer les mesures de charge, de tension et d’autres mesures électriques en plus des données thermiques, ce qui vous donne le contexte complet pour hiérarchiser les réparations et éviter les pannes. L’intégration d’une caméra thermique dans votre routine de maintenance vous permet d’identifier les problèmes potentiels rapidement, de prolonger la durée de vie de l’équipement et d’optimiser l’efficacité opérationnelle.

Rationalisez les diagnostics des bâtiments avec des flux de travail conçus pour les contrôles de performance CVC, l’évaluation des dégâts des eaux et les études de perte d’énergie. Le routage intégré à la caméra garantit la cohérence entre les inspections, tandis que l’analyse instantanée des défauts vous aide à faire des recommandations sur site en toute confiance. Les données sont transférées en toute sécurité vers votre plateforme cloud ou de gestion des actifs, de sorte que les rapports et les informations sont prêts à être partagés avant que vous ne quittiez le travail. Que vous détectiez les écarts d’isolation, identifiiez les fuites ou évaluiez les performances énergétiques, cette caméra thermique offre la précision et la clarté nécessaires pour identifier les problèmes rapidement et avec précision.

 

Surveillance intelligente de l’état des équipements

Améliorez la fiabilité des actifs et évitez les temps d’arrêt coûteux grâce à des inspections guidées par des applications que tout le monde peut suivre. La série iXX permet aux utilisateurs de capturer des images thermiques avec des mesures Delta T précises, de comparer les données aux mesures de référence et de détecter les changements avant qu’ils ne deviennent des défaillances. Grâce aux téléchargements automatiques vers nos applications FLIR, Assetlink™ et Ignite™, vous pouvez suivre les tendances des actifs, générer des bons de travail et intégrer les résultats à votre système de gestion de la maintenance informatisé (GMAO), sans jamais quitter le terrain.

Résolution des problèmes spécifiques à l’industrie

Activées sur la caméra via la fonctionnalité Applications, les caméras de la série iXX offrent une gamme d’applications FLIR et tierces qui ouvrent un monde de possibilités en termes de résolution de problèmes. Explorez les applications créées par nos développeurs partenaires pour voir comment ils peuvent résoudre vos problèmes, charger une application existante que vous utilisez chaque jour ou vous connecter à FLIR pour en personnaliser une vôtre.

Inspection électrique sécurisée

Réduisez les risques de sécurité et améliorez la prise de décision grâce à l’imagerie thermique haute résolution, aux commandes adaptées aux gants et aux larges champs de vision, parfaits pour inspecter les équipements sous tension à l’aide de fenêtres IR. Utilisez l’application Meterlink® pour capturer les mesures de charge, de tension et d’autres mesures électriques ainsi que les données thermiques, vous offrant ainsi un contexte complet pour hiérarchiser les réparations et éviter les pannes.

Inspections efficaces des bâtiments

Rationalisez les diagnostics des bâtiments avec des flux de travail conçus pour les contrôles de performance CVC, l’évaluation des dégâts des eaux et les études de perte d’énergie. Le routage intégré à la caméra garantit la cohérence entre les inspections, tandis que l’analyse instantanée des défauts vous aide à faire des recommandations sur site en toute confiance. Les données sont transférées en toute sécurité vers votre système de gestion du cloud ou du bâtiment, de sorte que les rapports et les informations sont prêts à être partagés avant que vous ne quittiez le travail.

Quote Carousel

Which Camera Should I Choose?

Flir i34

Flir i34

  • App-Enabled Thermal Imaging Camera
  • 240 × 320 thermal resolution
  • <40 mK NETD
View Product

IR Resolution

240 × 320

Thermal Sensitivity/NETD

<40 mK at 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2%

Flir i35

Flir i35

  • App-Enabled Thermal Imaging Camera with LTE
  • 240 × 320 thermal resolution
  • <40 mK NETD
View Product

IR Resolution

240 × 320

Thermal Sensitivity/NETD

<40 mK at 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2%

Flir i64

Flir i64

  • App-Enabled Thermal Imaging Camera
  • 480 × 640 thermal resolution
  • <40 mK NETD
View Product

IR Resolution

480 × 640

Thermal Sensitivity/NETD

<40 mK at 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2%

Flir i65

Flir i65

  • App-Enabled Thermal Imaging Camera with LTE
  • 480 × 640 thermal resolution
  • <40 mK NETD
View Product

IR Resolution

480 × 640

Thermal Sensitivity/NETD

<40 mK at 30°C (86°F)

Temperature Range

-20°C to 200°C (-4°F to 392°F)
10°C to 550°C (50°F to 1022°F)

IR Resolution

240 × 320

IR Resolution

240 × 320

IR Resolution

480 × 640

IR Resolution

480 × 640

Thermal Sensitivity/NETD

<40 mK at 30°C (86°F)

Thermal Sensitivity/NETD

<40 mK at 30°C (86°F)

Thermal Sensitivity/NETD

<40 mK at 30°C (86°F)

Thermal Sensitivity/NETD

<40 mK at 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2%

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2%

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2%

Temperature Range

-20°C to 200°C (-4°F to 392°F)
10°C to 550°C (50°F to 1022°F)

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires, veuillez consulter le site Support.FLIR.com