Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance FLIR ONE supplémentaires, veuillez consulter le site Support.FLIR.com.


Série Flir One®
Caméra thermique pour appareils intelligents iOS® et Android™
Que vous ayez besoin d’inspecter des panneaux électriques, de trouver la source des défaillances CVC ou de découvrir les dégâts des eaux cachés, les caméras thermiques de la série Flir One offrent la précision, la résolution et la sensibilité requises pour vous aider à identifier rapidement les problèmes et à vérifier les réparations.
Connectez votre caméra infrarouge Flir One à votre périphérique mobile sans fil ou via une connexion directe au port, ouvrez l’application Flir One et vous êtes prêt à démarrer l’imagerie. Avec des fonctionnalités uniques d'amélioration de l'image, notamment Flir VividIR™ et MSX® (imagerie dynamique multispectrale), les caméras de la série Flir One fournissent les meilleures images thermiques dont vous avez besoin pour diagnostiquer rapidement les défauts électriques, détecter les fuites d'air et les défauts d'isolation, mesurer avec précision la température, etc.
Pourquoi choisir les caméras de la série Flir One ?
Les caméras de la série Flir One offrent un avantage d’imagerie grâce à Flir VividIR. Ce processus d’amélioration combine plusieurs images pour fournir une image thermique finale plus nette.
Un autre avantage de la série Flir One est la compatibilité des applications mobiles. Les caméras s’associent non seulement à l’application Flir One, qui propose des guides d’inspection étape par étape, mais également à des applications tierces adaptées à des applications d’inspection spécifiques.
Une plage de température plus large vous permet d’inspecter et de mesurer avec précision la température des composants plus chauds, ce qui est important pour les inspections automobiles et la surveillance de l’état des actifs.
Les anciens modèles Flir One se connectent directement à votre smartphone ou tablette afin que vous puissiez les inspecter d’une seule main. Les nouvelles caméras thermiques de la série Flir Edge (anciennement Flir One Edge) disposent d’une connectivité sans fil, permettant une connexion Wi-Fi avec vos appareils mobiles, y compris iPhone et Android. Elles vous offrent une plus grande flexibilité pour inspecter les zones difficiles d’accès ou hors de vue. Vous pouvez également fixer la caméra sur votre appareil mobile pour plus de commodité.
Les caméras Flir One offrent des outils de mesure tels que des points de mesure pour vous aider à localiser les températures exactes sur votre sujet. Activez plus d’un point de mesure sur votre sujet pour enregistrer plusieurs mesures sur un seul sujet et effectuer des comparaisons sur la même image.
Profitez d’une autonomie exceptionnelle avec la série Flir Edge

Flir MSX : Découvrez la différence
Flir MSX® (imagerie dynamique multispectrale) ajoute des détails visibles à la lumière des images thermiques en temps réel pour une plus grande clarté, en intégrant des détails de bord et de contour aux mesures thermiques. Contrairement à la fusion d’images (fusion d’une lumière visible et d’une image thermique), MSX ne dilue pas l’image thermique et ne diminue pas la transparence thermique.
L’image s’affiche sans MSX par rapport à avec MSX

Applications mobiles Flir One pour vos applications uniques
Explorez l’écosystème d’applications tierces ou développez votre propre écosystème
Les applications mobiles compatibles Flir One peuvent offrir des solutions d’inspection, d’imagerie et de création de rapports adaptées à vos besoins spécifiques. Les exemples présentés comprennent :
- Home Boost : aide les propriétaires à détecter les problèmes cachés qui augmentent les factures d'énergie.
- iCertify : pour les tests, inspections et certifications électriques BS7671 sur le terrain.
- Knauf Pro+ : aide l’espace d’audit à calculer les besoins en isolation et à détecter les pertes d’énergie potentielles.
Consultez toutes les applications disponibles, ou si vous souhaitez développer une application ou intégrer la technologie thermique à votre application, créez un compte développeur dès aujourd’hui.

Allumage au flirt™
Améliorez l’efficacité et les capacités de votre équipe avec la solution cloud FLIR Ignite. Téléchargez, organisez et partagez directement les images de votre caméra FLIR connectée au Wi-Fi. Conservez vos données dans un seul endroit accessible depuis n’importe quel périphérique.
Which Camera Should I Choose?
Flir Edge Pro
399,00 €
- 160 × 120 thermal resolution
- Measure temperatures up to 400°C (752°F)
- Detachable wireless design for remote inspections up to 5 m (16.4 ft)
Thermal Resolution
160 × 120 (native resolution)
480 × 360 (super resolution)
Battery life
Approximately 2 hours 30 minutes
Object Temperature Range
-20°C — 120°C (–4°F — 248°F) and 0°C — 400°C (32°F — 752°F)
Flir Edge
299,00 €
- 80 × 60 thermal resolution
- Measure temperatures up to 120°C (248°F)
- Detachable wireless design for remote inspections up to 5 m (16.4 ft)
Thermal Resolution
80 × 60 (native resolution), 240 × 180 (super resolution)
Battery life
Approximately 2 hours 30 minutes
Object Temperature Range
-20°C to 120°C (-4°F to 248°F)
Flir One® Pro
299,00 €
- 160 × 120 native resolution, 480 × 360 super resolution
- Measure temperatures up to 400°C (752°F)
- Flir OneFit adjustable height connector
Thermal Resolution
160 × 120 (native resolution)
480 × 360 (super resolution)
Battery life
Approximately 1 hr
Object Temperature Range
-20°C — 120°C (–4°F — 248°F) and 0°C — 400°C (32°F — 752°F)
Flir One®
159,00 €
- 80 × 60 thermal resolution
- Measure temperatures up to 120°C (248°F)
- Flir OneFit adjustable height connector
Thermal Resolution
80 × 60
Battery life
Approximately 1h
Object Temperature Range
-20°C — 120°C (–4°F — 248°F)
Thermal Resolution
160 × 120 (native resolution)
480 × 360 (super resolution)
Thermal Resolution
80 × 60 (native resolution), 240 × 180 (super resolution)
Thermal Resolution
160 × 120 (native resolution)
480 × 360 (super resolution)
Thermal Resolution
80 × 60
Battery life
Approximately 2 hours 30 minutes
Battery life
Approximately 2 hours 30 minutes
Battery life
Approximately 1 hr
Battery life
Approximately 1h
Object Temperature Range
-20°C — 120°C (–4°F — 248°F) and 0°C — 400°C (32°F — 752°F)
Object Temperature Range
-20°C to 120°C (-4°F to 248°F)
Object Temperature Range
-20°C — 120°C (–4°F — 248°F) and 0°C — 400°C (32°F — 752°F)
Object Temperature Range
-20°C — 120°C (–4°F — 248°F)
Ressources et assistance